Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.
Persoana mea de contact
Hennlich S.R.L

Str. Timotei Cipariu, Nr.5-7

310213 Arad

+40 257 211021
+40 257 211021
RO(RO)

Cobots

Numar de produse: 21

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
Începând cu 5.459,99 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL Cobot 5 DOF

Product information
  • Number of axes: 5
  • Load capacity (max.): 2.5 kg 
  • Repeatability: ±1 mm
  • Reach: max. 617 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 7.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
Începând cu 4.678,70 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL cobot 4 DOF

Product information
  • Number of axes: 4
  • Load capacity (max.): 3 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 495 mm 
  • Nominal reach: 350 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 6.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play or open source version
Începând cu 3.899,99 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului
Nou

ReBeL KID

Product information
  • Number of axes: 5
  • Payload (Max): 0.5kg
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: 313.6mm max
  • Own weight: 4 kg
  • Possible area of application: training centers, universities, teaching, educational institutions
  • Control: Plug and Play or Open Source variant
Începând cu 4.548,70 EUR/Pc.
La pagina produsului

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 105

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
Începând cu 834,30 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
4 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL fully integrated strain wave gear | Installation size 80

Product information
  • Fully integrated individual gearbox with motor, control system and encoder
  • output with encoder and mounting flange
  • Brushless DC motor (external rotor)
  • CAN-BUS motor driver board
  • 25% lighter than conventional strain wave gears due to igus® high-performance polymers
  • For more information, see our ReBeL® Wiki
Începând cu 577,10 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL Skin protective cover

Product information
Custom-fit protective covers for the igus ReBeL with protection against various influences such as:
  • Dirt
  • Dust
  • Splashing water
  • Food contamination
  • Static charge
  • Flammability
  • Fire/ embers

Custom-fit case for the
ReBeL Cobot 4 DOF and
ReBeL Cobot 6 DOF
 
Începând cu 235,78 EUR/Pc.
8 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
3 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

Cable carrier for ReBeL Cobot

Product information
  • Easy and quick assembly and disassembly 
  • Fixation of the igus Cobots clamps via velcro tape
  • Complete silicon free which allows the use in the automotive industry
  • The e-chain is the TRE30.050.0B
Începând cu 351,17 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

ReBeL gripper set - CobotPump

Product information
Complete set for connecting and integrating the CobotPump on the igus ReBeL.
  • Simple and quick commissioning
  • Small dimensions and low weight
  • Ideal for “pick & place” applications, for example

Included is:
  • CobotPump with ReBeL connection cable
  • 2 different suckers
  • Adapter plate including screws
Începând cu 1.486,94 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL gripper set - SCHUNK EGP

Product information
Ready-to-connect gripper sets for the igus ReBeL with various gripper options.

Included is:
  • Gripper
  • Adapter plate + screws
  • Connection cable for ReBeL DIO on the 4th axis
Începând cu 1.287,65 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 1-2 săptămâni din Germania
La pagina produsului
Nou

ReBeL finger gripper

Product Information
  • Compatible with all igus ReBeL models
  • 4-finger gripper in hand design
  • Motion plastics for low weight
Începând cu 2.392,00 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

ReBeL Education kit

Product information
  • Education kit for colleges, universities and educational institutions
  • Project panels with a connection to reality and scenarios from the igus factory
  • With ready-made educational documents for students and teachers; over 100 hours of learning material
  • Compatible with ReBeL Cobot 4DOF and 6 DOF
  • System can be expanded with additional components
Optionally available
Începând cu 648,70 EUR/Pc.
8 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
1 in 1-2 săptămâni din Germania
La pagina produsului

ReBeL connection cable

Product infomration
  • Connection cable suitable for the igus ReBeL
  • Control different grippers easily and flexibly via DIOs
  • Connection to the 4th axis of the ReBeL
Începând cu 102,70 EUR/Pc.
5 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

ReBeL cobot workstation

Product information
  • Modular
  • Cost-effective
  • Integrated easily and quickly
  • Cable gland
Începând cu 6.461,00 EUR/Pc.
La pagina produsului

ReBeL Base

Product information
Set consisting of
  • adapter plate
  • 2 quick release skewers
  • prefabricated drilling template
  • Height: 183 mm
  • Width: 300 mm
Începând cu 84,32 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 1-2 săptămâni din Germania
La pagina produsului

Consultanta

We would be happy to answer your questions personally

Expediere ?i consultan?a

În persoana:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® GmbH/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus GmbH sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® GmbH subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® GmbH